Precision System TV

Unité linéaire compacte pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 10 µm
Tailles disponibles
60 80 110
Catalogues
1. Environnement
Configuration de l'axe
Array
Course et charge
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Cadence de travail
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Pour une cadence modérée (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Durée de vie
(s)
Recherche avancée
(mm)
(mm)
Sélectionnez votre configuration

L'essentiel

  • Mouvement réalisé par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une vis à billes préchargée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure possible jusqu’à 3 m
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges moyennes avec faibles porte-à-faux
  • Entrainement par vis à billes de précision avec possibilité de diamètres et pas différents. Classe de précision ISO 7 en standard et ISO 5 sur demande
  • Protection du guidage linéaire et de la vis à billes, situés à l’intérieur du profilé aluminium, assurée par un feuillard métallique en acier

Dimensions

Unité : mm
TV 60
TV 80
TV 110
Course maximale 2000 3000 3000
Taille du rail 15 20 25
Diamètre vis à billes 16 20 32
Pas vis à billes 5-10-16 5-20 5-10-32
Précision maximale ISO 7 0,05 mm/300 mm
Répétabilité maximale ISO 7 0,05 0,05 0,05

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?