Plus System ROBOT CR
Unité linéaire "anti-corrosion" rigide et autoportante
Tailles disponibles
100
130
160
220
![Nicolas F.](https://my.rollon.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/Nicolas-F.-90x60-c-center.jpg)
“Les modules ROBOT disposent d'un profilé aluminium avec un croisillon central, garantissant une rigidité supérieure à un profilé creux pour une même section.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
L'essentiel
- Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
- La contraction “CR” signifie “Corrosion Resist” avec des composants internes et externes en acier inoxydable comme les roulements, les guides linéaires, les écrous, les boulons et autres pièces
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- A réserver pour des configurations de type “mono-axe” avec charge, moment et cadence de travail élevés
- Possibilité de positionner l’unité sur chant ou à plat
- Courroie et poulies protégées par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
- Structure autoportante rigide grâce à la section rectangulaire du profilé aluminium
- Configuration à double chariot entraîné par la même courroie en option
- Version “2C” équipée de deux chariots mobiles indépendants
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur
Kits d'assemblage disponibles pour créer les systèmes multi-axes suivants
- Cantilever system X-Y-Z
Axe X | Axe Y | Axe Z |
ROBOT 130 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
- Pick & Place system Y-Z
Axe Y | Axe Z |
ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
- Gantry system 2X-Y-Z
Axe X | Axe Y | Axe Z |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |
Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Dimensions
Unité : mm |
ROBOT 100 CR |
ROBOT 130 CR |
ROBOT 160 CR |
ROBOT 220 CR |
Profilé (largeur/hauteur) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Taille du rail | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Course maximale | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Course spéciale | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
![ROLLON](https://my.rollon.com/fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/10/MATHIEU_8682-scaled-220x165-c-center.jpg)
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?