Plus System ELM
Unité linéaire compacte la plus protégée de la gamme ROLLON pour environnement pollué
Tailles disponibles
50
65
80
110
L'essentiel
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à recirculation de billes encagées et une courroie crantée situés à l’intérieur du profilé
- Course sur mesure. Unité linéaire fabriquée à la demande
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
- Configuration à double chariot entraîné par la même courroie en option
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
- Guidage, courroie et poulies protégés par une bande de protection en polyuréthane guidée par des roulements
- Possibilité de mise en surpression du profilé par air sec propre
- Montage facile et rapide par moyeu expansible du réducteur directement dans la tête d’entrainement
- Accessoires utiles : réducteurs et ses kits de montage, support capteur, arbre de synchronisation
- Kits d’assemblages disponibles pour le montage de la série Plus System “ROBOT” sur deux unités “ELM”. Création de système multi-axes
Kits d'assemblage disponibles pour créer les systèmes multi-axes suivants
- Gantry system 2X-Y-Z
Axe X | Axe Y | Axe Z |
2 x ELM 65 | ROBOT 100 | – |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 130 | SC 65 ou ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 ou ZCH 90 ou ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Dimensions
Unité : mm |
ELM 50 |
ELM 65 |
ELM 80 |
ELM 110 |
Profilé (largeur/hauteur) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Taille du rail | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Course maximale | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Course spéciale | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Répétabilité maximale | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?