Pour toute autre configuration d’axes, veuillez contacter ROLLON.
Modline ZCH
Unité linéaire rigide à profilé mobile et chariot/moteur fixe
Tailles disponibles
60
90
100
170
220
“Les modules ZCH ont un profilé aluminium rainuré offrant de nombreuses reprises pour la réalisation de préhenseurs rigides.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
L'essentiel
- Mouvement assuré par deux guidages linéaires à recirculation de billes et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure jusqu’à 2,5 m
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Courroie avec passage en “Omega” pour un plus grand espace de travail libéré et une masse mobile allégée
- Axe Z présentant le meilleur ratio performance / coût de la gamme ROLLON
- Adapté pour un fonctionnement en cycle automatique à cadences de travail et charges élevées
- Rainures à disposition sur toute la longueur du profilé mobile afin de fixer la chaîne porte-câbles ou autres capteurs
- Montage facile et rapide, par moyeu expansible, du réducteur directement dans la tête d’entrainement
- Inserts en bout de profilé pour une fixation simple et directe du préhenseur
Dimensions
Unité : mm |
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
Hauteur/Largeur | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
Taille du rail | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Course maximale | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Répétabilité maximale | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Axe Z | Axe Y |
ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?