Guide à galets auto-alignant - Acier inoxydable/Economique

X-Rail Stainless steel

Guide linéaire à galets économique avec en profilé C formé à froid.
Rails et patins en acier inoxydable AISI 316L et galets en AISI 440.
Conçu pour les applications nécessitant une haute résistance à la corrosion.
Convient aux industries alimentaire, chimique et pharmaceutique
Tailles disponibles
20 26 30 40 45
Compensation d'erreur de parallélisme jusqu'à 3,5 mm.
Longueur du rail jusqu'à 4 000 mm.
Réglage de la précharge avec galet excentrique
  • Rail en acier Inoxydable AISI 316L
  • Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 3,4 mm grâce à la configuration de rails “T+U”
  • Adapté pour des mouvements automatiques à cadences modérées
  • Précharge du patin réglable. Aboutage des rails déconseillé
  • Convient pour des précisions de déplacements de l’ordre du mm

Version acier inoxydable (Série CEX/TEX). Disponible également en version acier électro-zingué (Série CES/TES) ou en version nitrurée (Série CEN/TEN).

Plage de température de fonctionnement -30°C/+170°C

Approprié à une utilisation en ambiance polluée et humide

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?