Courroie de transmission

VER

Module linéaire vertical optimisé pour le mouvement et le positionnement verticaux.
Tailles disponibles
90FM 120 125 150
Masse de base de l'unité (course nulle) : 27 kg Masse linéaire de l'unité : 1,7 kg/100 mm Masse du chariot : 12,5 kg Vitesse maximale : 4 m/s Répétabilité à vide : 0,1 mm Circonférence de la poulie : 220 mm/tour Dimension de la courroie : 50 AT 10 Force de traction maximale sur la courroie : 2892 N Moment d'inertie principal Y : 2211 cm^4 Moment d'inertie principal Z : 1962 cm^4 Axes télescopiques entraînés par crémaillère avec double guidage Double course synchrone utilisant un simple moteur Dimensionnement global réduit de 35 % par rapport aux axes standard Vitesse jusqu'à 3 m/s Maintenance réduite

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?