Disponible en version “anti-corrosion” pour les environnements humides
Haute Vitesse
UNILINE ED
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s²
Tailles disponibles
75
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Mouvement assuré par trois guidages linéaires à galets et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
- Adapté pour un fonctionnement en cycle automatique à cadences de travail élevées et charges modérées
- Protection de l’unité assurée par des joints longitudinaux pour un fonctionnement en environnement pollué
- Plage de température d’utilisation comprise entre – 20 °C à + 80 °C
- Transmission du couple d’entrainement à la poulie assurée par un arbre creux claveté
- Kits d’assemblages disponibles pour création de systèmes multi-axes X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Kit de montage de l’unité “S-SMART 50″ sur l’unité “UNILINE ED75”
| Unité : mm |
ED75 |
| Profilé (largeur/hauteur) | 75 x 75 |
| Taille du rail | 43/28 |
| Course maximale | 2450 |
| Répétabilité maximale | 0,1 |
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?