Acier Inoxydable - Glissière à galets
TQAX
Glissière à galets à extension totale. Compacte en hauteur et adaptée aux applications verticales. Amortissement en position fermée de série et usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
26
40
Course jusqu'à 1 600 mm. Charge utile maximale supérieure à 1 300 N/paire.
- Convient pour des configurations de montage en vertical ou à plat. Se référer aux valeurs de capacités de charges axiales / paires
- La course (extension) peut être aisément adaptée selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Mouvement régulier et silencieux
- Butée de fin de course en position fermée avec amortisseur caoutchouc intégré
Version électropolissage X: Rails et élément intermédiaire électro-polis pour une résistance à la corrosion encore améliorée. Tenue de 1000 h en brouillard salin
Plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +80°C
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?