Casque PTS néoprène - Cales pour casque DTS

PTS – DTS

Les CAPUCHONS EN CAOUTCHOUC PTS permettent de protéger les embouts à rotule contre la poussière, les agents corrosifs, chimiques et atmosphériques. Bonne résistance à l'huile, à la graisse, aux agents chimiques et au brouillard salin. BAGUES DTS pour capuchons en caoutchouc.
Tailles disponibles
6 → 25

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

PTS Material: Black Neoprene resistant from –30°C to + 120°C
DTS Material: Nickel plated steel

 

Rod End Size Cover Ring ØA (mm) ØB (mm) ØC (mm) D (mm) E (mm) α (°)
6 PTS 1 DTS 6 11 6 8,7 6 4 13
8 PTS 1 DTS 8 12 8 10,3 6 4 14
10 PTS 2 DTS 10 14 10 12,5 6 4 14
12 PTS 2 DTS 12 17 12 15 6 6 15
14 PTS 3 DTS 14 19 14 16,8 6 6 16
16 PTS 3 DTS 16 21 16 19 6 6 15
18 PTS 4 DTS 18 25 18 21 6 6 15
20 PTS 4 DTS 20 28 20 24 6 6 15
22 PTS 4 DTS 22 29 22 25 6 8 15
25 PTS 4 DTS 25 33 25 29 10 8 15
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?