Plage de température de fonctionnement entre -10°C et +80°C
Course Illimitée
Prismatic Rail
Guidage à galets pour application forte charge et vitesse élevée
Tailles disponibles
28
35
55
Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.
- Pistes de roulement en acier trempé. Capacité de charge jusqu’à 15000 N/patin. Vitesse maxi 7 m/s. Accélération maxi 20 m/s²
- Hautes propriétés d’auto-alignement grâce à un système pivot à jeu axial monté sur les chariots à galets. Absorption du défaut angulaire généré par la flexion du rail de guidage
- Compensation des défauts de parallélisme jusqu’à 4 mm pour une configuration de deux axes montés en parallèle
- Rail en acier C45 trempé. Dureté > 58 HRC
- Aboutage des rails possible pour la réalisation de longueurs illimitées
- Approprié à une utilisation en environnement pollué
Le patin en aluminium peut être configuré avec un nombre variable de galets, de 3 à 6. Galets disponibles en deux variantes, cylindrique ou en V.
Tailles de rails disponibles : 28,35 et 55 mm. Dimensions des rouleaux : Ø30 – Ø40 – Ø52 – Ø62 selon la taille du rail
Le fichier 3D n'est pas disponible en ligne.
N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous l'envoyer
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?