Conçu pour les mouvements à came à double contact

PFD

Spécialement conçu pour les mécanismes à came à double contact.
Diamètres extérieurs compris entre 24 mm et 32 mm.
Empêche l'inversion de rotation qui provoque le glissement et l'usure, lors d'un changement de direction de mouvement de la came
Tailles disponibles
24 28 32

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

Le fichier 3D n'est pas disponible en ligne.

N'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous l'envoyer

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?