Capacité de charge élevée

Mono Rail Miniature

Guidage linéaire miniature à recirculation de billes à capacité de charge et rigidité élevées
Tailles disponibles
7 9 12 15
  • Guide LM avec une capacité de charge très élevée, une précision et une rigidité
  • L’exploitation de son potentiel technique nécessite des surfaces de montage rigides, précises et l’emploi de vis de fixation de qualité 12-9
  • Précision linéaire inférieure à 0,02 mm pour une longueur de rail de 500 mm
  • Plage de température de fonctionnement entre -20°C et +80°C
  • Les dimensions principales du Monorail correspondent au standard du marché. Interchangeabilité possible avec d’autres fabricants
  • Rail non aboutable. Plusieurs classes de pré-charge possibles pour le patin

Rail en acier inoxydable martensitique

Rail disponible en taille 7, 9, 12, 15 en version standard. 9, 12, 15 en version large

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?