Profilé laminé

HVC

Glissière à billes à extension totale. Course bilatérale et verrouillage en position fermée en option. Usinage spécial sur demande. Traitements de surface optionnels disponibles.
Tailles disponibles
45 50 58 75
Course jusqu'à 2 000 mm. Charge utile maximale supérieure à 2 300 N/paire.

Bonne résistance à la corrosion pouvant être améliorée grâce à un revêtement zinc-nickel et à des billes en acier inoxydable (en option)

Large plage de température de fonctionnement de -20 à +170 °C, hors options et accessoires

Version en acier inoxydable pour la taille 58 uniquement. Appliquez un coefficient de réduction de la capacité de charge = 0,6 pour cette version

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?