Profilé étiré à froid

HTT

Glissière à billes rigide à extension partielle (50%). Course bilatérale en option et usinage spécial sur demande. Une version en acier inoxydable et plusieurs traitements de surface optionnels sont disponibles.
Tailles disponibles
30 40 50
Course jusqu'à 700 mm. Charge utile maximale supérieure à 2 000 N/paire.

Très bonne résistance à la corrosion, pouvant être améliorée avec un revêtement zinc-nickel et des billes en acier inoxydable (en option)

Large plage de température de fonctionnement de -20 à +170 °C, hors options et accessoires

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?