Glissière télescopique synchronisée

HGT-MG

Mouvement magnétique synchronisé pour un fonctionnement plus fluide, une force d'ouverture réduite et une capacité de charge accrue. Dispose d'une fin de course dotée d'un amortisseur pour un fonctionnement plus silencieux et une durée de vie prolongée. Traitements de surface en option disponibles pour les environnements difficiles.
Tailles disponibles
60 80
  • Système d’extension synchronisé utilisant des aimants internes pour réduire la force d’ouverture
  • Cage à billes redessinée avec un pas réduit pour une meilleure gestion des charges
  • Fin de course dotée d’un amortisseur pour un fonctionnement plus silencieux et une contrainte mécanique réduite
  • Construction haute rigidité garantissant une faible flexion sous des charges lourdes
  • Traitements de surface en option pour une meilleure résistance à la corrosion dans les environnements difficiles
  • Optimisé pour une manipulation fluide et un mouvement précis dans les applications exigeantes
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?