Profilé laminé
H1C
Glissière à billes super-extension (150%) économique pour un usage basique uniquement. Course bilatérale en option. Usinage spécial sur demande et traitements de surface optionnels disponibles.
Tailles disponibles
75
Course jusqu'à 2 250 mm. Charge utile maximale supérieure à 900 N/paire.
Le montage sur chant est impératif
Très bonne résistance à la buée, qui peut être améliorée avec un revêtement zinc-nickel et des billes en acier inoxydable (en option)
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?