En phase de conception prévoir l’accessibilité des trous de fixation des deux côtés de la glissière pour un montage aisé
Course bilatérale avec disque d'entrainement - Pistes de roulement trempées
DE-D
Glissière à billes à extension totale pour applications industrielles exigeantes. Rigide et compacte en hauteur. Traitements de surface disponibles en option et usinage spécial sur demande.
Tailles disponibles
28
35
43
63
Durée de vie et flèche de la glissière disponibles. Charge utile maximale supérieure à 10 000 N/paire. Course jusqu'à 1 962 mm.
- Glissière acier sans jeu sur toute la course. Versions à double course ( DE…D), à extension synchronisée (DE43…Z), avec butée renforcée et amortie (DE…S)
- Conçue pour des applications exigentes (charges et cadences élevées, chocs , crash test …) grâce à ses pistes de roulements trempées
- Les seules glissières industrielles du marché permettant un calcul de durée de vie du produit
- Butées de fin de courses extérieures à la glissière recommandées pour des cas de chargement élevé
- Excellente qualité de mouvement même sous charge
- Adapté pour des cycles automatiques à cadences élevées (Vmax jusqu’à 0,8 m/s)
- La course peut être adaptée sur demande selon le besoin. Attention les valeurs de capacités de charge s’en trouvent modifiées
- Configuration de montage à plat possible (valeurs de capacités de charges axiales / paires)
Large plage de températures d’utilisation comprise entre -20 et +170°C. Pour La version DE…S : -20 et +50°C
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?