Ultra précis

TT

Table linéaire rigide. Course jusqu'à 3 m. Précision de positionnement jusqu'à 10 µm.
Tailles disponibles
100 155 225 310

Le selection tool n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider à choisir le produit qui vous convient.

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

  • Mouvement réalisé par deux guidages linéaires à recirculation de billes encagées et une vis à billes préchargée
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • Entrainement par une vis à billes de précision préchargée avec possibilité de diamètres et pas différents. Classe de précision ISO 7 en standard et ISO 5 sur demande
  • Toutes les surfaces de montage et de référence, ainsi que les surfaces externes du profilé sont usinées afin de garantir un mouvement extrêmement précis sur toute la course
  • Toutes les tables linéaires TT sont inspectées à 100% et livrées avec un rapport de contrôle
Unité : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Course maximale 940 1470 2270 3000
Taille du rail 12 mini 15 20 30
Diamètre vis à billes 12 16 – 20 20 – 25 32
Pas vis à billes 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Précision maximale ISO 5 0,023 mm/300 mm
Répétabilité maximale ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?