Haute Vitesse

UNILINE E

Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s²
Tailles disponibles
55 75

Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.

Notre équipe peut vous aider.

  • Mouvement assuré par deux guidages linéaires à galets et une courroie crantée
  • Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
  • Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
  • En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées avec peu de porte-à-faux
  • Adapté pour un fonctionnement en cycle automatique à cadences de travail élevées et charges modérées
  • Protection de l’unité assurée par des joints longitudinaux pour un fonctionnement en environnement pollué
  • Transmission du couple d’entrainement à la poulie assurée par un arbre creux claveté
  • Kits d’assemblages disponibles pour création de systèmes multi-axes X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Disponible en version “anti-corrosion” pour les environnements humides

Plage de température d’utilisation comprise entre – 20 °C à + 80 °C

Unité : mm
E55
E75
Profilé (largeur/hauteur) 55 x 55 75 x 75
Taille du rail 28/18 43/28
Course maximale 2770 3000
Répétabilité maximale 0,1 0,1

 

ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?