Plage de température d’utilisation comprise entre – 20 °C à + 80 °C
Haute Vitesse
UNILINE A
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 7 m/s et 15 m/s²
Tailles disponibles
40
55
75
Le configurateur n'est pas disponible pour ce produit.
Notre équipe peut vous aider.
- Mouvement assuré par un guidage linéaire à galets et une courroie crantée
- Unité linéaire fabriquée à la demande avec course sur mesure
- Dossier technique avec notice de calcul fournie à la demande
- Particulièrement adaptée pour des configurations de montage de deux unités en parallèle
- En configuration mono-axe, à réserver pour des cas de charges modérées
- Adapté pour un fonctionnement en cycle automatique à cadences de travail élevées et charges modérées
- Protection de l’unité assurée par des joints longitudinaux pour un fonctionnement en environnement pollué
- Transmission du couple d’entrainement à la poulie assurée par un arbre creux claveté
- Kits d’assemblages disponibles pour création de systèmes multi-axes X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Disponible en version “anti-corrosion” pour les environnements humides
| Unité : mm |
A40 |
A55 |
A75 |
| Profilé (largeur/hauteur) | 40 x 40 | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Taille du rail | 18 | 28 | 43 |
| Course maximale | 1660 | 2770 | 3000 |
| Répétabilité maximale | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?