RTU
Unité de transfert du robot
Tailles disponibles
120-1S
160-1S
220-1S
80-2
110-2
280-1
170-2
170P-2
280-2
280P-2
360-2
“Cette très large gamme vous permet de choisir exactement la taille de l'Unité de Transfert qui convient à votre robot.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC
L'essentiel
- Une gamme complète d’unités de transfert robots (RTU), à entraînement par courroie ou par pignon crémaillère, qui garantit une intégration facilitée quelque soit la masse robot jusqu’à 1500 kg.
- Disponible avec différentes options de protection selon les environnements de travail
- Solution «clé en main» fournie avec une chaine porte-câble, un réducteur, lubrification automatisée de la crémaillère.
- Chaque RTU Rollon est conçu pour offrir une grande rigidité et une
précision optimale, qui résultent de l’association de profilés en aluminium
extrudés hautement rigides et de traverses en acier. - Assemblage facile et rapide
Invalid Part ID
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?