Multi-Axes
Entraînement par courroie ou par crémaillère

RTU

Unité de transfert du robot
Tailles disponibles
120-1S 160-1S 220-1S 80-2 110-2 280-1 170-2 170P-2 280-2 280P-2 360-2
Catalogues
thumbnail_image001
“Cette très large gamme vous permet de choisir exactement la taille de l'Unité de Transfert qui convient à votre robot.”
Yuji Hayashi
Actuator Business Manager at Rollon APAC

L'essentiel

  • Une gamme complète d’unités de transfert robots (RTU), à entraînement par courroie ou par pignon crémaillère, qui garantit une intégration facilitée quelque soit la masse robot jusqu’à 1500 kg.
  • Disponible avec différentes options de protection selon les environnements de travail
  • Solution «clé en main» fournie avec une chaine porte-câble, un réducteur, lubrification automatisée de la crémaillère.
  • Chaque RTU Rollon est conçu pour offrir une grande rigidité et une
    précision optimale, qui résultent de l’association de profilés en aluminium
    extrudés hautement rigides et de traverses en acier.
  • Assemblage facile et rapide
ROLLON
Mathieu MACCHI
Engineering
Vous avez besoin d'aide avec un fichier 3D ?