Telescopic Rail DSS-S
Lo esencial
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, pruebas de choque, etc.) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Versión «S» con tope reforzado y amortiguado, «B» con bloqueo en posición cerrada (para esta opción correderas izquierda y derecha separadas), «D» con recorridos bilaterales
Fuerza de apertura/cierre muy baja debido a la mínima desviación
Deslizamiento del cursor sin juego en todo el recorrido.
Los únicas guías industriales del mercado que permiten el cálculo de la vida útil
Guía y cursor hechos de acero de alto rendimiento estirado en frío para optimizar la masa y la inercia. Elemento intermedio con perfil en S muy rígido
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga se modificarán.
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.Se recomienda el montaje de topes eternos a la guía.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 y + 80 ° C. Para la versión DS … -20 y + 50 ° C