Telescopic Rail DSD
Guía muy compacta de extensión total y alta rigidez a flexión.
Tallas disponibles
28
35
43
63
Sistema de bloqueo para la posición cerrada disponible para el "DSB"
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.Se recomienda el montaje de topes eternos a la guía.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 y + 80 ° C. Para la versión DS … -20 y + 50 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?