Telescopic Rail DE-D
Lo esencial
Cursor de acero sin juego en toda la carrera
Versiones con doble carrera (DE…D), extensión sincronizada (DE43…Z), con tope reforzado y amortiguado (DE…S)
Diseñado para aplicaciones exigentes (cargas y velocidades elevadas, choques, pruebas de choque…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas
Los únicas guías industriales del mercado que permiten el cálculo de la vida útil del producto
Guía y cursor de acero estirado en frío de altas prestaciones para optimizar la masa y la inercia. Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
Apto para ciclos automáticos a altas velocidades (Vmax hasta 0,8 m/s
La carrera se puede adaptar. Tenga en cuenta que esto cambiará los valores de capacidad de carga
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.Se recomienda el montaje de topes eternos a la guía.
Configuración de montaje plana posible
Entorno
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C. Para la versión de … S: -20 y + 50 ° C