Telescopic Slides
Pistas de rodadura endurecidas

Telescopic Rail DBN

Guía de alta resistencia con extensión total y gran protección
Tallas disponibles
22 28 35 43
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, crash test…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Deslizamiento sin juego en toda la carrera
La única guía industrial del mercado que permite el cálculo de la vida útil
Guía y cursor en acero estirado en frío de altas prestaciones para una optimización de masa e inercia.
Se recomiendan topes finales externos a la guía.
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga están sujetos a cambios.
Configuración de montaje plano posible (valores de capacidad de carga axial/pares)

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento amplio entre -20 y + 80 ° C

You need some help with a 3D file?