Telescopic Rail DBN
Lo esencial
Diseñado para aplicaciones exigentes (altas cargas y velocidades, choques, crash test…) gracias a sus pistas de rodadura endurecidas.
Deslizamiento sin juego en toda la carrera
La única guía industrial del mercado que permite el cálculo de la vida útil
Guía y cursor en acero estirado en frío de altas prestaciones para una optimización de masa e inercia.
Se recomiendan topes finales externos a la guía.
Excelente calidad de movimiento incluso bajo carga
La carrera se puede adaptar bajo pedido según sea necesario. Tenga en cuenta que los valores de capacidad de carga están sujetos a cambios.
Configuración de montaje plano posible (valores de capacidad de carga axial/pares)
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento amplio entre -20 y + 80 ° C