Telescopic Slides
Extensión parcial

Light Rail LRS 37

Guías telescópicas de extensión parcial para aplicaciones de poco peso
Tallas disponibles
37
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

Funcionamiento ligero y silencioso
Larga vida útil con bajo mantenimiento
Alta fiabilidad
Elasticidad estructural capaz de absorber impactos menores y ausencia de deformación permanente
No sensible a los impactos laterales
Hay diferentes opciones disponibles según el tamaño (p. ej., sistemas de bloqueo en posición abierta y/o cerrada) y son posibles más personalizaciones (p. ej., longitudes, carreras).
LRS 37: Guía telescópica de extensión parcial. Cuenta con topes finales.

You need some help with a 3D file?