Telescopic Slides
Ultra compacto

Hegra Rail LTF

Guía compacta de extension total
Tallas disponibles
44
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Lo esencial

Un único tamaño 44, de 43×12 mm de sección, con masa optimizada = 2,7 Kg/m.
Carrera de extensión hasta 1 m con capacidad de carga de 130 Kg.
La carrera se puede adaptar bajo. Tenga en cuenta que esto cambiará los valores de capacidad de carga.
Apto para velocidades manuales moderadas, sin golpes

Recomendaciones principales

Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento amplio de -20 a + 170 ° C

You need some help with a 3D file?