Hegra Rail LTF
Guía compacta de extension total
Tallas disponibles
44
Lo esencial
Un único tamaño 44, de 43×12 mm de sección, con masa optimizada = 2,7 Kg/m.
Carrera de extensión hasta 1 m con capacidad de carga de 130 Kg.
La carrera se puede adaptar bajo. Tenga en cuenta que esto cambiará los valores de capacidad de carga.
Apto para velocidades manuales moderadas, sin golpes
Recomendaciones principales
Durante la fase de diseño, asegúrese de que los orificios de fijación en ambos lados sean accesibles para facilitar el montaje.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento amplio de -20 a + 170 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?