Telescopic Slides
Perfil laminado en frío

Hegra Rail HTT

Gran rígidez, buena relación calidad precio, de extensión parcial. Numerosos accesorios opcionales.
Tallas disponibles
30 40 50
Catálogos
1. Entorno
2. Configuraciones del eje
Array
(mm)
Corresponde a la longitud máxima definida durante el diseño para la integración de la diapositiva telescópica
(mm)
3. Cargando
(N)
La carga útil total incluye la carga transportada por la placa / cajón y la carga de placa / cajón.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opción o preferencia)
Elige tu configuración
Nombre
Carrera
Precio público
Capacidad de carga
-
Resistencia a los golpes / vibraciones
Width
Height
Peso

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Muy buena resistencia a la corrosión, que se puede mejorar con recubrimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)

Entorno

Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios

You need some help with a 3D file?