Hegra Rail HTT
Gran rígidez, buena relación calidad precio, de extensión parcial. Numerosos accesorios opcionales.
Tallas disponibles
30
40
50
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Muy buena resistencia a la corrosión, que se puede mejorar con recubrimiento de níquel de zinc y bolas de acero inoxidable (opcional)
Entorno
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -20 a + 170 ° C Excluyendo opciones y accesorios
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?