Linear Components
Linear Guides
X-Rail
Material especial

X-Rail Stainless steel

Guía de rodamientos "economica", auto-alineante de versión de acero inoxidable
Tallas disponibles
20 26 30 40 45

Lo esencial

  • Compensación de desalineaciones de hasta 3.5 mm debido a la configuración de ferrocarril “T + U”
  • Tamaños reducidos disponibles para la diapositiva U: 20/30/45
  • se reservará para aplicaciones con tasas de trabajo moderadas, tipo manual, sin choques.
  • precarga de patinaje ajustable. Tampaje de ferrocarril no recomendado
  • adecuado para las precisiones de desplazamiento del orden de mm

Materiales y protecciones contra la corrosión.

Versión de acero inoxidable (serie CEX / TEX). También disponible en versión de acero electro-galvanizados (serie CES / TES) o en versión nitrurada (serie CEN / DEZ)

Entorno

Rango de temperatura de funcionamiento -20 ° C / + 100 ° C

Adecuado para su uso en ambientes contaminados y húmedos.

You need some help with a 3D file?