Guía de rodillos autoalineación - Acero inoxidable/Rentable
X-Rail Stainless steel
Guía lineal de rodillos económica fabricada en perfil C conformado en frío.
Guía lineal y deslizadores en acero inoxidable AISI 316L y rodamientos en AISI 440.
Diseñada para aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión
Adecuada para las industrias alimentaria, química y farmacéutica
Guía lineal y deslizadores en acero inoxidable AISI 316L y rodamientos en AISI 440.
Diseñada para aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión
Adecuada para las industrias alimentaria, química y farmacéutica
Tallas disponibles
20
26
30
40
45
Compensación de errores de paralelismo de hasta 3,5 mm. Longitud del riel de hasta 4000 mm. Ajuste de la precarga con rodillo excéntrico.
- Compensación de desalineaciones de hasta 3.5 mm debido a la configuración de ferrocarril “T + U”
- Tamaños reducidos disponibles para la diapositiva U: 20/30/45
- se reservará para aplicaciones con tasas de trabajo moderadas, tipo manual, sin choques.
- precarga de patinaje ajustable. Tampaje de ferrocarril no recomendado
- adecuado para las precisiones de desplazamiento del orden de mm
Versión de acero inoxidable (serie CEX / TEX). También disponible en versión de acero electro-galvanizados (serie CES / TES) o en versión nitrurada (serie CEN / DEZ)
Rango de temperatura de funcionamiento -20 ° C / + 100 ° C
Adecuado para su uso en ambientes contaminados y húmedos.
You need some help with a 3D file?