X-Rail Rollon-Nox
Guía de rodamientos "económica", auto-alineante endurecido por el proceso patentado de NOx
Tallas disponibles
26
30
40
Lo esencial
- Roldo endurecido patentado Rollon -nox para mejores características mecánicas (resistencia …)
- Compensación de los defectos de paralelismo de hasta 3.4 mm debido a la configuración del riel «T + U» 1 Tamaño disponible para la diapositiva «U»: 40 Adecuado para movimientos automáticos en cadencias moderadas
- Ajustable LM Slider Preload
- Nivel de riel no se recomienda adecuado para las precisiones de desplazamiento del orden de mm
Materiales y protecciones contra la corrosión.
Versión nitrurada (serie CEN / DEZ). También disponible en versión de acero electro-galvanizado (serie CES / TES) o versión de acero inoxidable (serie CEX / Tex)
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento -30 ° C / + 170 ° C
Adecuado para su uso en atmósfera contaminada y húmeda.
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?