Easyslide SNK
Guía de recirculación con rodamientos de bolas. Compactura y alta capacidad de carga.
Tallas disponibles
43
Lo esencial
- La serie SNK consiste en un riel de perfil C de acero Dibujado con pistas de rodadura endurecida y molida y de un control deslizante interno con un sistema de rodamiento de bolas de recirculación. Este producto es extremadamente compacto y cuenta con una calificación de alta carga.
y grandes propiedades deslizantes. - las bolas están hechas de acero de cojinete endurecido
- Las pistas de carreras de tierra de los rieles guía y los deslizadores son endurecidos por la inducción
(Terreno para la serie SNK) - Larga vida útil
- SNK puede ser montado horizontal y verticalmente.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 70 ° C
Capacidad de carga
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?