Compact Rail
Guía de rodamientos lineales robustos y precisos. El sistema de auto-alineación con más tolerancia en el mercado.
Tallas disponibles
18
28
35
43
63
Lo esencial
- Guía de rodillos diseñada para ser montada en superficies desagradadas
- riel de acero de alto rendimiento con pistas de pistas endurecidas y en tierra
- Adecuado para la operación automática del ciclo a altas velocidades de operación y cargas
- Compensación de desalineaciones de hasta 4 mm debido a la configuración de ferrocarril «T + U»
- precisión lineal de menos de 0.1 mm para una longitud de riel de 1000 mm
- precarga de deslizador ajustable. Easy Rail Junction
- Adecuado para su uso en entorno sucio, húmedo, bajo y alta temperatura
Recomendaciones principales
Tres perfiles posibles:
. «T» (Maestro, sin holgura)
. «U» (Esclavo, 1 grado de libertad en axial)
. «K» (Compensación, 1 grado de libertad angular).
La combinación «T + U» compensa los defectos de paralelismo, la «K + U» (solo en tamaño 43-63) compensa el paralelismo y los defectos de la planitud. La combinación «T + T» debe reservarse para requisitos de montaje rígidos.
Entorno
Rango de temperatura de funcionamiento entre -20 ° C y + 120 ° C, picos cortos a + 150 ° C aceptados y hasta + 160/170 ° C al eliminar los rascadores (excepto el tamaño 63)
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?