Actuator Systems
Transmisión por correa

YZ RSMART+SSMART

Pórtico 2D con eje Z ligero para cargas útiles de hasta 60(*) kg. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 8 m/s².
Tallas disponibles
120/65 160/80

Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 3 000 mm
Z : 750 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas más elevadas con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Catálogos
Su búsqueda
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Carreras
(mm)
El ciclo simulado tiene en cuenta un viaje de regreso en el eje Y
(mm)
El ciclo simulado tiene en cuenta dos viajes de retorno en el eje z
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Velocidad máxima alcanzada en la segunda carrera en Z
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

  • Movimiento por medio de una guía lineal con las bolas enjauladas de recirculación y la unidad de correa dentada </ li>
  • que consiste en las unidades lineales «R-Smart» y «S-Smart» </ li>
  • estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruidas y anodizadas </ li>
  • Manipulador manufacturado personalizado con trazo hecho a medida </ li>
  • archivo técnico a petición con aviso de cálculo </ li>
  • Montaje rápido y fácil de las cajas de engranajes, por medio de un centro de expansión, directamente en el cabezal de la unidad. Posicionamiento gratuito «de los pares de motor / caja de engranajes en la cabeza de la unidad </ li>
  • Accesorios útiles: reductores y sus kits de montaje, soportes de sensores </ li>
    </ ul>
You need some help with a 3D file?