Actuator Systems
Transmisión por cremallera - Opción de cadena portacables

YZ PAR+PAR

Pórtico 2D para cargas útiles de hasta 300(*) kg con recorrido ilimitado del eje Y para entornos sucios. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
Tallas disponibles
170/90 220/170 230/170 280/220 360/220 360/280

Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Catálogos
Su búsqueda
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Carreras
(mm)
El ciclo simulado tiene en cuenta un viaje de regreso en el eje Y
(mm)
El ciclo simulado tiene en cuenta dos viajes de retorno en el eje z
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Velocidad máxima alcanzada en la segunda carrera en Z
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Elige tu configuración
Este producto no es adecuado para los datos de su aplicación.
Vaya a la búsqueda global para descubrir los productos adecuados para usted.

Lo esencial

  • unidad lineal con accionamiento de piñón- cremallera helicoidal </ li>
  • que consiste en las unidades lineales «TECLINE PAR» </ LI>
  • excelente repetibilidad incluso en carreras muy largas </ li>
  • estructura ligera y rígida YZ compuesta por perfiles de aluminio extruidos y anodizadas </ li>
  • Actuador con carreras personalizadas</ li>
  • Archivo técnico con documento de cálculo proporcionado bajo pedido </ li>
  • numerosas opciones mecánicas disponibles: soporte detector, lubricación automática, freno vertical, dispositivo de seguridad anti-caída </ li>
  • Cadena de portacables integrada. Posibilidad de varios ejes Z independientes </ li>
    </ ul>
You need some help with a 3D file?