Actuator Systems
Transmisión por correa

RTU

Robot Transfer Unit
Tallas disponibles
120-1S 160-1S 220-1S 80-2 110-2 280-1 170-2 170P-2 280-2 280P-2 360-2
Catálogos

Lo esencial

  • Una completa gama de 7º eje, con unidad de correa, que garantiza una fácil integración, para robot de hasta 1500 kg
  • disponible con diferentes opciones de protección dependiendo del entorno de trabajo
  • Solución llave en mano suministrada con una cadena portacable, reductor, sistema de lubricación
  • Cada 7º Eje de Rollon está diseñado para ofrecer una alta rigidez y precisión, resultantes de la combinación de aluminio extruido altamente rígido
    y elementos de acero
  • montaje fácil y rápido
You need some help with a 3D file?