2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
Pórtico 3D con movimiento preciso y gran capacidad de carga axial en el eje Z. Cargas útiles de hasta 50(*) kg. Velocidad/aceleración de hasta 3 m/s y 10 m/s² en el eje X-Y.
Tallas disponibles
50/120/110
80/160/145
Espacio de trabajo configurable hasta :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas superiores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
(*) Se pueden alcanzar cargas superiores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.