YZ PAR+PAR
Pórtico 2D para cargas útiles de hasta 300(*) kg con recorrido ilimitado del eje Y para entornos sucios. Velocidad/Aceleración de hasta 2,5 m/s y 5 m/s².
Tallas disponibles
170/90
220/170
230/170
280/220
360/220
360/280
Espacio de trabajo configurable hasta :
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Y : 50 000 mm
Z : 3 000 mm
(*) Se pueden conseguir cargas mayores con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.
Lo esencial
- unidad lineal con accionamiento de piñón- cremallera helicoidal </ li>
- que consiste en las unidades lineales «TECLINE PAR» </ LI>
- excelente repetibilidad incluso en carreras muy largas </ li>
- estructura ligera y rígida YZ compuesta por perfiles de aluminio extruidos y anodizadas </ li>
- Actuador con carreras personalizadas</ li>
- Archivo técnico con documento de cálculo proporcionado bajo pedido </ li>
- numerosas opciones mecánicas disponibles: soporte detector, lubricación automática, freno vertical, dispositivo de seguridad anti-caída </ li>
- Cadena de portacables integrada. Posibilidad de varios ejes Z independientes </ li>
</ ul>
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?