Tecline PAS
Eje autoportante preciso para carreras útiles de 3 a 50 m. Carga útil de 200 a 1000 kg
Tallas disponibles
118
140
170
200
220
230
280
360
Lo esencial
- Movimiento hecho por dos guías de bola de recirculación lineal y sistema de bastidor y piñón con dientes helicoidales endurecidos y molidos
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- se reservará para la configuración de «un solo eje» con alta carga / momento y alta tasa de trabajo.
- muy buena repetibilidad incluso durante largos longitudes muy largos
- Cadena de portador de cable integrado y conducto disponible. Posibilidad de varios carro independiente
- pivote con juego axial presente en el carro para absorber el defecto angular generado por la flexión del perfil
- Numerosas opciones mecánicas disponibles: soporte de detector, lubricación automática, bloqueador vertical, dispositivo de seguridad anti-caída …
- guías lineales montadas en superficies mecanizadas
- ampliamente utilizado en los sistemas de transferencia de piezas entre la máquina de la máquina, el transportador y la carga / descarga
- Interfaz de conexión disponible para crear «PICK & AMP; Coloque «Multi-eje
Recomendaciones principales
Eje autoportante muy rígido. Perfil de aluminio con un valor de momento de inercia muy alto que permite un espaciado de pilar de hasta 6 m.
Fácil montaje y posicionamiento del perfil de soporte de pilares. Fijación «GRATIS» de Pilar en ranura de perfil de aluminio
Dimensions
Unit: mm | PAS 118 | PAS 140 | PAS 170 | PAS 200 |
Height/Width | 118×60 | 140×140 | 170×120 | 200×120 |
Rail size | 15 | 20 | 20 | 20 |
Maxi. Stroke | 9550 | 7100 | 11100 | 11100 |
Special stroke | Illimitée | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Unit: mm | PAS 220 | PAS 230 | PAS 280 | PAS 360 |
Height/Width | 220×120 | 230×120 | 280×170 | 360×200 |
Rail size | 25 | 25 | 30 | 35 |
Maxi. Stroke | 11050 | 11350 | 10800 | 10800 |
Special stroke | Unlimited | |||
Maxi repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?