Actuators
Cadena portacables

Tecline PAS

Eje autoportante preciso para carreras útiles de 3 a 50 m. Carga útil de 200 a 1000 kg
Tallas disponibles
118 140 170 200 220 230 280 360
Catálogos
1. Entorno
Configuración de ejes
Array
Carrera y carga
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Para velocidad moderada (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Vida útil
(s)
Investigación avanzada
(mm)
Longitud mínima
(mm)
Elige tu configuración

Lo esencial

  • Movimiento hecho por dos guías de bola de recirculación lineal y sistema de bastidor y piñón con dientes helicoidales endurecidos y molidos
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • se reservará para la configuración de «un solo eje» con alta carga / momento y alta tasa de trabajo.
  • muy buena repetibilidad incluso durante largos longitudes muy largos
  • Cadena de portador de cable integrado y conducto disponible. Posibilidad de varios carro independiente
  • pivote con juego axial presente en el carro para absorber el defecto angular generado por la flexión del perfil
  • Numerosas opciones mecánicas disponibles: soporte de detector, lubricación automática, bloqueador vertical, dispositivo de seguridad anti-caída …
  • guías lineales montadas en superficies mecanizadas
  • ampliamente utilizado en los sistemas de transferencia de piezas entre la máquina de la máquina, el transportador y la carga / descarga
  • Interfaz de conexión disponible para crear «PICK & AMP; Coloque «Multi-eje

Recomendaciones principales

Eje autoportante muy rígido. Perfil de aluminio con un valor de momento de inercia muy alto que permite un espaciado de pilar de hasta 6 m.

Fácil montaje y posicionamiento del perfil de soporte de pilares. Fijación «GRATIS» de Pilar en ranura de perfil de aluminio

Dimensions

Unit: mm PAS 118 PAS 140 PAS 170 PAS 200
Height/Width 118×60 140×140 170×120 200×120
Rail size 15 20 20 20
Maxi. Stroke 9550 7100 11100 11100
Special stroke Illimitée
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
Unit: mm PAS 220 PAS 230 PAS 280 PAS 360
Height/Width 220×120 230×120 280×170 360×200
Rail size 25 25 30 35
Maxi. Stroke 11050 11350 10800 10800
Special stroke Unlimited
Maxi repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?