Speedy Rail SAR
Eje autoportante con una guía con rodamientos con recubrimiento de poliamida
Tallas disponibles
120
180
250
Lo esencial
- Movimiento realizado por un carruaje de rodillos y un riel de aluminio autoportante con rack y piñón para accidentes cerebrovasculares ilimitadas
- unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- Guía autoportante riel dura anodizado a 62 HRC durante una profundidad de 15 μm
- Guías de rodillos lineales libres de mantenimiento y sin lubricación
- particularmente adecuado para montaje de configuraciones de dos ejes en paralelo
- en la configuración de un solo eje, para ser reservado para casos de carga moderados con poco sobresaliente
- Compensación de defectos de paralelismo de hasta 8 mm para una configuración de dos ejes montados en paralelo
- Adecuado para su uso en entornos contaminados
Recomendaciones principales
Altas propiedades de auto-alineación gracias a un sistema de pivote con juego axial montado en los carruajes de rodillos. Absorción del defecto angular del perfil generado por su flexión.
Dimensions
Unit : mm |
SAR 120 V/C |
SAR 180 V/C |
SAR 250 C |
Type of roller | Ve/Cylind. | Ve/Cylind. | Cylindrique |
Profile width/height | 120 | 180 | 250 |
Max. working stroke | limitless | limitless | limitless |
Max. repetability | +/- 0,15 | +/- 0,15 | +/- 0,15 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?