Please contact ROLLON for all other axis combination requests
S-Smart System
Unidad lineal con perfil móvil y carro / motor fijo.
Tallas disponibles
50
65
80
Lo esencial
- Movimiento proporcionado por una guía de bola de recirculación lineal y una correa dentada
- Unidad lineal fabricada a petición con accidente cerebrovascular personalizado
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- cinturón con «omega» pasaje para un espacio de trabajo más libre y masa móvil más ligera
- Smart «Series: Serie más vendida por su simplicidad y velocidad de implementación
- se reservará para aplicaciones moderadas de carga y velocidad
- Nivel de protección adecuado para entornos de taller
- orificios roscados al final del perfil para un accesorio simple y directo de la pinza
- Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
- Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soportes de sensores
Dimensions
Unit : mm |
S-SMART 50 |
S-SMART 65 |
S-SMART 80 |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 |
Rail size | 12 | 15 | 20 |
Maxi. stroke | 1000 | 1500 | 2000 |
Maxi. repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | S-SMART 50 ou 65 |
ROBOT 160 | S-SMART 65 ou 80 |
SAB 120 | S-SMART 65 |
SAB 180 | S-SMART 80 |
- Pick & Place system 2X-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?