Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Plus System SC CR
Unidad lineal "Anti-Corrosión" con perfil móvil y carro / motor fijo
Tallas disponibles
100
130
160
Lo esencial
- La contracción «CR» significa «resistencia a la corrosión» con componentes internos y externos de acero inoxidable como rodamientos, guías lineales, tuercas, pernos y otras partes
- Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
- Unidad lineal fabricada a petición con accidente cerebrovascular personalizado hasta 2,5 m
- Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
- cinturón con «omega» pasaje para un espacio de trabajo más libre y masa móvil más ligera
- adecuado para la operación automática del ciclo a las operaciones y cargas de alta velocidad
- Estabilidad muy alta del eje incluso al final del viaje
- alta rigidez de la serie SC130 y 160 gracias al perfil de aluminio rectangular de la sección transversal y la gran distancia entre los centros de los bloques LM.
- orificios roscados al final del perfil para un accesorio simple y directo de la pinza
- Montaje rápido y fácil de la caja de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
- Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soportes de sensores
Dimensions
SC 100CR | SC 130CR | SC160CR | |
Profile width/height (mm) | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 |
Rail size (mm) | 15 | 15 | 20 |
Max. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2500 |
Maximum repeatability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Z axis | Y axis |
SC 100 CR | ROBOT 130 CR |
SC 130 CR | ROBOT 160 CR |
SC 160 CR | ROBOT 220 CR |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?