Actuators
Transmisión por correa

Modline TCS

Unidad lineal para cargas medianas y pesadas. Carrera útil hasta 11 m
Tallas disponibles
140 170 200 220 230 280 360
Catálogos
1. Entorno
Configuración de ejes
Array
Carrera y carga
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Para velocidad moderada (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Vida útil
(s)
Investigación avanzada
(mm)
Longitud mínima
(mm)
Elige tu configuración

Lo esencial

  • Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado hasta 11 m
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • se reservará para configuraciones de tipo «a un solo eje» con alta carga, momento y tasa de trabajo
  • frascos o arreglos planos posibles
  • Posibilidad de grandes perfiles de ancho a 280 y 360 mm
  • estructura rígida autoportante gracias al alto valor de los momentos de inercia del perfil de aluminio
  • Montaje rápido y fácil de la caja de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un hub de expansión
  • Accesorios útiles: soporte del sensor, tuercas de montaje …

Dimensions

Unit : mm
TCS140
TCS170
TCS200
TCS220
TCS230
TCS280
TCS360
Rail size 20 20 20 25 30 25 30
Maxi. Stroke 9760 11470 11470 11470 11480 11470 11290
Repetability +/- 0,1

 

You need some help with a 3D file?