Actuators
Serie más vendida

R-Smart System

Actuador lineal con diseño simplificado. Serie más vendida por su facilidad de integración y montaje.
Tallas disponibles
50 65 80 110
Catálogos
1. Entorno
Configuración de ejes
Array
Carrera y carga
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Tasa de trabajo
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Para velocidad moderada (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Vida útil
(s)
Investigación avanzada
(mm)
Longitud mínima
(mm)
Elige tu configuración

Lo esencial

  • Movimiento proporcionado por dos guías de bola de recirculación lineal y una correa dentada
  • unidad lineal hecha a pedido con accidente cerebrovascular personalizado
  • Archivo técnico con aviso de cálculo suministrado a solicitud
  • se reservará para la configuración de tipo «a un solo eje» con alta carga, momento y tasa de trabajo.
  • particularmente adecuado para el montaje en el borde debido a la cinta que se mantiene y se guía por los rodamientos
  • Nivel de protección adecuado para el entorno del taller
  • estructura autoportante rígida debido a la sección transversal rectangular del perfil de aluminio
  • Montaje rápido y fácil de la unidad de engranajes directamente en la cabeza de la unidad por medio de un centro de expansión. Posicionamiento gratuito «del conjunto del motor / caja de cambios en la cabeza de la unidad
  • Accesorios útiles: cajas de engranajes y kits de montaje, soportes de sensores

Dimensions

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
You need some help with a 3D file?