Husillos de bolas

YZ TH+TH

Pórtico 2D compacto y ultrapreciso para cargas útiles de hasta 50(*) kg. Repetibilidad dentro de 5 µm
Tallas disponibles
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Espacio de trabajo configurable hasta : Y : 1 500 mm Z : 800 mm (*) Se pueden alcanzar cargas más elevadas con opciones adicionales, para este tipo de aplicaciones póngase en contacto con Rollon.

El configurador no está disponible para este producto.

Nuestro equipo puede ayudarle.

  • </ li>
  • Movimiento por medio de una guía de cojinete de bola de recirculación lineal enjaulada con un tornillo de bola precargado </ li>
  • que consiste en las unidades lineales “Precisión” </ li>
  • estructura ligera y rígida y-z compuesta de vigas de aleación de aluminio extruidas y anodizadas </ li>
  • protección de las guías lineales y el tornillo de bolas, ubicado dentro del perfil de aluminio, por una tira protectora </ li>
  • Manipulador fabricado a medida con accidente cerebrovascular a medida </ li>
  • archivo técnico a petición con aviso de cálculo </ li>
  • La precisión de las unidades lineales también permite operaciones como el control, la medición, la visión … </ li>
  • Adecuado también para atornillar la operación, ajuste de prensa, corte, perforación … </ li>
    </ ul>
TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

You need some help with a 3D file?